Flexible Gebäudetechnik von Danfoss für bestes Raumklima in jedem Hotelbetrieb

TECHNOLOGIE, DIE FLEXIBILITÄT ZUM STANDARD MACHT


Energieeffiziente Hotelbetriebe

Höchster Komfort gewährleistet herausragendes Wohlbefinden

Unsere Lösungen für Ihr Hotel

Das Kameha Hotel in Bonn mit der Danfoss Gebäudetechnik für ein angenehmes Klima

Energieeffiziente Optimierung vorhandener Heizungsanlagen und zentrale Netzwerküberwachung mit Anbindung in die zentrale Gebäudeleittechnik. Zentrale und hygienische Trinkwasser-Erwärmung mit Hilfe von Speicherladesystemen mit integrierter thermischer Desinfektion. Mit Danfoss Wärmelösungen für Hotels bleibt Ihr Betrieb wettbewerbsfähig und zukunftssicher.

Drehzahlregelung bei Lüftern, Wasserpumpen und Kälteverdichtern, um die Lebenszeit von Anlagen zu erhöhen und Energie zu sparen.

Ein Hotel verfügt über zahlreiche Kälteanlagen – eine effiziente Kältetechnik ist hier unverzichtbar und birgt ein großes Einsparpotenzial. Mit seinem breiten Angebot an Komponenten und der Kompetenz in den gebäudetechnischen Anwendungen, langjähriger Erfahrung und technischem Fachwissen ist Danfoss der Partner für jede Herausforderung.

Das höchste Ziel eines Hotelbetreibers ist es, seinem Gast den Aufenthalt so angenehm zu gestalten, dass er gerne wiederkommt.

Ausschlaggebend für ein angenehmes Klima ist im Wesentlichen die Gebäudetechnik – für das persönliche Wohlbefinden des Gastes muss sie höchsten Anforderungen genügen. Die technische Ausstattung der Räume muss unmittelbar verständlich sein, der Gast muss sie intuitiv bedienen können. Die Herausforderung für jeden Hotelbetreiber liegt darin, die Raum- und Gebäudetechnik dementsprechend zu gestalten. Und dennoch so effizient, dass es ihm Kostenvorteile sichert.

Bei der Planung des Westin Hamburg standen neben Betriebs- und Versorgungssicherheit vor allem Energieeffizienz und Komfort im Fokus.
Sven Nork, Ingenieurgesellschaft Bannert

77 %

weniger Strom verbraucht das Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers dank eines ausgeklügelten Zusammenspiels zwischen Grundwasserkühlung und Wärmepumpen

Effiziente Klimalösungen für behagliche Räume

Hotelzimmer mit effizienten Klimalösungen durch Danfoss Hydronic Balancing & Control

Das persönliche Wohlbefinden ist so individuell wie jeder einzelne Gast in Ihrem Hotel. Um diesen Komfort durchgehend zu gewährleisten, bedarf es eines intelligenten Zusammenspiels der Elemente der Gebäudetechnik. Die perfekt regelbare Klimaanlage, die Ihr Gast im Bestfall intuitiv selbst bedienen kann, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das ideale Raumklima hängt von verschiedensten Faktoren ab: der idealen Temperierung, einem angenehmen Geräuschniveau und der Luftqualität. Für den Hotelbetreiber ist es wiederum von großer Bedeutung, die Betriebskosten mittels einer hohen Energieeffizienz niedrig zu halten.

Der optimale hydraulische Abgleich und die perfekte Temperaturregelung gewährleisten die effizienteste Kühlung oder Heizung. Danfoss Hydronic Balancing & Control sorgen für mehr Komfort für weniger Geld. Gerade in den Morgen- und Abendstunden leistet die Gebäudetechnik Höchstleistung in Hotels. Danfoss hat hier die optimale Lösung entwickelt: die zentrale und hygienische Trinkwasser-Erwärmung mit Hilfe von Speicherladesystemen mit integrierter thermischer Desinfektion.

70 %

des Kälte- und Wärmebedarfs deckt das Kameha Grand Bonn durch ein geothermales Kraftwerk und intelligente Heizungslösungen von Danfoss

Erfahren sie mehr über unsere Lösungen für Hotels

Schreiben Sie uns

+49 69 975 331 890

Klimalösungen

Eine abgeglichene Heizungsanlage birgt ein enormes Einsparpotenzial. Danfoss liefert hier die Plug & Play-Lösung: automatische Strangventile für Regelung und hydraulischen Abgleich des Systems. Die ökonomischste Raumklimalösung ist eine flexible und auch modular einsetzbare Gebäude- und Raumtechnik. Sie ermöglicht aufgrund ihrer hohen Schnittstellenkompatibilität die Kommunikation und Steuerung mit der schon vorhandenen Bestandstechnik und senkt die Betriebskosten.

 

Energieeffizienz

Der Energiebedarf im Hotelgewerbe ist sehr hoch – die Energiekosten können den RevPAR deutlich schmälern. An dieser Stelle können die richtigen Klima- und Kältelösungen hohe Einsparpotentiale realisieren. Eine Energiesparmaßnahme muss sich jedoch in absehbarer Zeit amortisieren. Hier ist Danfoss mehr als nur Hersteller einer breiten Produktpalette für Premiumlösungen: Danfoss entwickelt mit Ihnen die Energie-Effizienz-Lösung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

 

Innovative Lösungen von Danfoss für Hotelgebäude und energieeffiziente Hotelbetriebe

Die Zukunft der Gebäude-
technologie
beginnt jetzt

Erfahren Sie mehr über unsere maßgeschneiderten Lösungen für Hotelbetreiber.

14

Etagen des Westin Hotels Elbphilharmonie werden mit Danfoss Differenzdruckreglern energieeffizient mit Wärme versorgt

End of page